Ethernet industriel

PROFInet Type B + C

Logo Image
Photo du produit
Structure
2x2x0,75 mm (toron)
Description

Industrial Ethernet PROFInet types B et C

Valeurs types

Fréquence

(MHz)

10

16

62,5

100

Atténuation

(dB/100m)

6,3

8,0

16,5

21,3

Next

(db)

70,0

65,0

55,0

50,0

ACR

(db)

64,0

57,4

39,0

29,0

Application

HELUKAT® PROFInet Type B (souple) + C (extra-souple) Cat5e pour pose mobile ou chaînes porte-câbles. Les câbles mentionnés sont conformes à la classification PROFInet concernant les câbles mobiles de type B ou C, et par conséquent conçus pour résister aux contraintes mécaniques.

Normes et standards

 

 800654800655
Normes en vigueur :PROFInet Guideline
Selon ISO/CEI 11801
selon EN 50173
Catégorie 5e
non propagateur de la flamme selon CEI 60332-1-2
PROFInet Guideline
Selon ISO/CEI 11801
selon EN 50173
Catégorie 5e
Absence d'halogène selon CEI 60754-2
non propagateur de la flamme selon CEI 60332-1-2
UL-Style :CMG 75°C ou PLTCCMX 75°C (blindé)
Norme CSA :CSA FT 4-
Télécharger
Fiche technique

Réf.

Désignation

800654

2x2x0,75 mm (toron)

805654

2 x 2 x 0,64 mm (toronné)