Ethernet industriel

PROFInet Type A

Logo Image
Photo du produit
Structure
2x2x0,64 mm
Description

Industrial Ethernet PROFInet type A, PVC et PUR

Valeurs types

Fréquence

(MHz)

10

16

62,5

100

Atténuation

(dB/100m)

5,2

6,9

15,0

19,5

Next

(db)

70,0

65,0

55,0

50,0

ACR

(db)

64,8

58,1

40,0

30,5

Application

HELUKAT® PROFInet Type A Cat5e pose fixe + robuste pour pose fixe dans un réseau industriel. Les propriétés de transmission haut de gamme sont garanties, tout comme l'utilisation dans des conditions ambiantes les plus difficiles. Ce câble répond aux caractéristiques PROFInet Type A, la version à gaine PVC étant conçue pour une installation normale et la version à gaine PUR pour une installation fixe difficile, dans des environnements industriels rudes.

Normes et standards
 800653 801194
Normes en vigueur :PROFInet GuidelinePROFInet Guideline
UL-Style :CMG 75°C PLTC FT4-
Norme CSA :CSA FT 4-
Télécharger
Fiche technique

Réf.

Désignation

800653

2x2x0,64 mm

801194

2 x 2 x 0,64 mm