Câbles de bus

Profibus PA

Logo Image
Photo du produit
Structure
1x2x1,6/3,2 mm
Description
Profibus PA, Long Distance
Valeurs types

39

kHz

2,7

dB/Km

Application

HELUKABEL® Profibus PA Long Distance est utilisé pour des distances de transmission particulièrement longues dans le réseau de process. La section de conducteur utilisée est importante afin de répondre aux exigences en matière d'atténuation. La couleur bleue caractérise la pose en zone Ex (et ATEX/classe II, EX-i/EN 60079-14).

La couleur noire correspond normalement aux autres utilisations.

Normes et standards
 800650800715
Normes en vigueur :Profibus conforme à DIN 19245 T3 et EN 50170Profibus conforme à DIN 19245 T3 et EN 50170
UL-Style :UL Style 2571UL Style 2571
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

800650

1x2x1,6/3,2 mm

800715

1x2x1,6/3,2 mm