Câbles de bus

Profibus L2

Logo Image
Photo du produit
Structure

1x2x0,64 mm (toron)

Description
Profibus L2, 7-wire
Valeurs types

9,6

kHz

<

2,9

dB/Km

38,4

kHz

<

4,6

dB/Km

4

MHz

<

25,0

dB/Km

16

MHz

<

49,0

dB/Km

Application

HELUKABEL® Profibus L2 7-wire, utilisation mobile ou vibrations sur l'installation du réseau industriel Profibus. Le modèle décrit est adapté à une pose destinée à une utilisation mobile normale, grâce à la structure de son âme et à la gaine PVC spéciale.

Normes et standards
Normes en vigueur :Profibus conforme à DIN 19245 T3 et EN 50170
UL-Style :UL Style 2571
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

800648

1x2x0,64 mm (Litze)