Technic of Fibre Optic Measurement

POF 980/1000µm

Logo Image
Photo du produit
Désignation
Mallette d'appareils de mesure POF avec adaptateur TCOP 255
Description
Mallette d'appareils de mesure POF
Application
Les propriétés hors du commun et l'accouplement précis aux fibres optiques montées grâce au système d'adaptateurs interchangeables autorisent l'emploi de cet émetteur-récepteur de mesures dans un grand nombre d'Anwendungs, comme les contrôles d'installations et de qualité, les mesures d'affaiblissement au niveau des fibres optiques, les études en laboratoire ou la vérification des émetteurs et récepteurs optiques.
Normes et standards

Appareil de mesure OPM1 :


  • appareil de mesure de la puissance optique
  • Longueurs d'ondes étalonnées à 660 et 850 nm
  • Raccord d'adaptateur interchangeable M12
  • Écran LC de 25 sur 50 mm
  • Châssis en plastique
  • Housse de protection en plastique rigide
  • Simplicité d'utilisation

Émetteur de mesures MS100HU :


  • source de courant stabilisée
  • Modulation de fréquence à 1, 10, 20 kHz
  • Prise de raccordement BNC
  • Batterie à 9 V ou boîtier d'alimentation ext.
  • Écran LC de 25 sur 50 mm
  • Châssis en plastique
  • Housse de protection en plastique rigide
  • Simplicité d'utilisation
Caractéristiques
La sortie de cet émetteur de mesures est une source de courant modulable qui génère une puissance de sortie optique stabilisée au moyen d'un adaptateur LED. Grâce à la technologie appliquée des microprocessus, cet appareil permet de mesurer deux longueurs d'ondes, ainsi que d'afficher la puissance absolue en µW ou en dBm. Pour les mesures de puissance relative, le résultat est exprimé en dB. Un système d'adaptateurs interchangeables permet le raccordement de tous les connecteurs pour fibre optique courants. Des systèmes comme TCOP 155, F-SMA, ST, HFBR, F05/F07 ou SC sont disponibles.
Downloads
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

800597

Messgerätekoffer POF/ TOCP 255/F07

801397

Messgerätekoffer POF/ ST

801398

Messgerätekoffer POF/ F05

801399

Messgerätekoffer POF/ HFBR 4531

800438

Messgerätekoffer POF/F-SMA