Câble FO souple

HCS

Logo Image
Photo du produit
Structure

Type de conducteur : Gainage serré Éléments porteurs : aramide Matériau gaine extérieure : FRNC Couleur gaine extérieure : orange

Propriétés

Corrosivité selon EN 50267-2-3 Absence d'halogène selon CEI 60754-2 Non-inflammabilité selon CEI 60332-1 Densité de fumées dégagées selon CEI 61034

Description

Câble FO HCS I-VH, I-VHH

Application
Ces câbles fibres optiques HELUCOM® HCS sont destinés à la pose fixe en intérieur. En présence de contraintes mécaniques importantes, notamment pour une utilisation en milieu industriel, des modèles à gaine extérieure PUR sont disponibles sur demande, et pour une utilisation en extérieur des modèles à gaine PE et protection anti-rongeurs. Les fibres HCS permettent de réaliser des longueurs de transmission pouvant atteindre 300 m. La structure serrée facilite grandement la confection des connecteurs, même sur le terrain.
Downloads
Product Sheet

Bezeichnung

Faserzahl

Faserart

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Max.
Querdruck
N / cm

Brandlast

ca. MJ / m

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

I-VH

1

HCS 200/230

2,8

300

40

10

0,26

2,8

800579

I-VHH

2

HCS 200/230

3,8 x 6,6

600

50

10

0,52

30,0

81238