Câbles de bus

Bus CAN

Logo Image
Photo du produit
Structure

1x2x0,50 mm² (toron)

Description

CAN Bus 0,50 mm², souple

Application

HELUKABEL® CAN Bus, pose fixe ou déplacement occasionnel dans le cadre d'exigences normales. Le modèle à 2 paires présente une quarte en étoile, donc des conducteurs diagonaux constituent une paire électrique et sont conformes aux prescriptions du standard CAN. Utilisable avec des câbles de longueur pouvant atteindre 600 m (en respectant les prescriptions CAN).

Normes et standards
 800571 800685
Normes en vigueur :CAN ISO 11898-2CAN ISO 11898-2
UL-Style :UL Style 2571UL Style 2571
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

800571

1x2x0,50 mm² (Litze)

800685

4x1x0,50 mm² (Litze)