Câble LAN

Catégorie 5

Logo Image
Photo du produit
Structure

U/UTP 4x2xAWG 26/7(toron) PVC

Description

HELUKAT® 100 U/UTP souple

Valeurs types

Fréquence

(MHz)

10

16

62,5

100

Atténuation

(db/10m)

0,9

1,2

2,4

3,1

Next

(db)

53,0

50,0

41,0

38,0

ACR

(db)

52,1

48,8

38,6

34,9

Application

Les câbles de données HELUKAT®100 sont utilisés dans le secteur tertiaires de réseaux, en tant que câbles patch et câbles de raccordement. Ils se distinguent par des réserves de puissance importantes et des performances exceptionnelles. Ils peuvent ainsi prendre en charge des services de type Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s ou RNIS sans aucun problème. Grâce à leur structure optimisée, les câbles de la série HELUKAT®100 s'équipent facilement et rapidement avec tous les connecteurs RJ45 courants.

Normes et standards

Selon ISO/CEI 11801, selon EN 50173, selon EIA/TIA 568-A, catégorie 5

Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

80055

U/UTP 4x2xAWG 26/7(Litze) PVC