Câble LAN

Catégorie 5e

Logo Image
Photo du produit
Structure
U/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC
Description
HELUKAT® 155 UTP âme massive
Valeurs types
Fréquence (MHz) 10 16 62,5 100 155
Atténuation (db/100m) 6,3 8,0 16,5 21,3 26,8
Next (db) 50,3 47,3 38,4 35,3 33,0
ACR (db) 44,0 39,3 21,9 14,0 6,2
Application
Les câbles de données HELUKAT®155 sont utilisés dans le secteur tertiaire, ainsi que dans le secteur secondaire d'un réseau. Ils se distinguent par des réserves de puissance importantes et des performances exceptionnelles. Ils peuvent ainsi prendre en charge des services de type Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s ou RNIS sans aucun problème. De la même manière, les propriétés mécaniques combinées à une construction optimisée permettent de les utiliser aussi dans des caniveaux et des chemins de câbles exigus.
Normes et standards

Selon ISO/CEI 11801, selon EN 50173, selon EIA/TIA 568-A, catégorie 5e

Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

80053

U/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC