Câbles de bus

Bus CC-Link

Logo Image
Photo du produit
Structure

3x0,5 mm²

Description
Bus CC-Link
Valeurs types

1

MHz

<

16,0

dB/km

5

MHz

<

35,0

dB/km

Application

HELUKABEL® CC-Link Bus PVC pour une pose fixe. L'essentiel du marché est en Asie, mais les USA et la Grande-Bretagne misent de plus en plus sur le standard de bus CC-Link. Le câble dispose par conséquent des homologations requises pour ces marchés. Une version avec fils d'alimentation en courant est disponible en option. Elle est destinée surtout à être installée dans des conduits.

Normes et standards
Normes en vigueur :CC-Link, spécification 1.10
UL-Style :CM 75°C ou PLTC
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

800497

3x0,5 mm²