POF Processing Technic

Tools for handling of POF III

Logo Image
Photo du produit
Description
Assembly tools for FO
Application
Outil servant à sertir sans difficulté les fibres en plastique (POF) de 2,2 mm de diamètre.
Normes et standards
  • Utilisation : fibres POF de 2,2 mm de diamètre
  • Adaptable à différents contacts (4,85 mm de diamètre + 3,15 mm d'ouverture)
  • Qualité de sertissage optimale grâce à un verrouillage de sécurité
  • Possibilités de déverrouillage en cas d'utilisation éventuellement erronée
  • Outil en acier spécial solide avec poignée en plastique
  • Grande simplicité de manipulation
Fournitures
Outil en acier spécial
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

800385

HELUcrimp