Câble FO d'extérieur

conf. DIN VDE 0888

Logo Image
Photo du produit
Structure

Type de conducteur : conducteurs en faisceau Élément support FO Éléments porteurs : aramide Matériau gaine extérieure : PE Couleur gaine extérieure : noir

Propriétés

Corrosivité selon EN 50267-2-3 Absence d'halogène selon CEI 60754-2 Étanchéité longitudinale selon CEI 60794-1-2-F5 Résistant aux UV

Description

Câble FO d'extérieur A-DF(ZN)2Y

Application
Ces câbles HELUCOM® FO se distinguent par une construction torsadée et un bourrage de gel. L'injection de la masse de gel dans les interstices de l'âme torsadée réalise l'étanchéité longitudinale du câble. Une décharge de traction supérieure à la moyenne est atteinte grâce aux élément porteurs non métalliques. Cette construction est surtout utilisée dans les télécommunications et la communication longue distance, ainsi que dans des conduits et des tubes normaux.
Télécharger
Product Sheet

Bezeichnung

Faser-
zahl

Faserart

Fasertyp

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Brandlast

ca. MJ / m

Max.
Querdruck
N / cm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

A-DF(ZN)2Y

2

Multimode G50/125

OM2

2

9,5

2500

95,0

4,20

400

85,0

80016

A-DF(ZN)2Y

2

Multimode G62,5/125

OM1

2

9,5

2500

95,0

4,20

400

85,0

80033

A-DF(ZN)2Y

2

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

2

9,5

2500

95,0

4,20

400

85,0

80000

A-DF(ZN)2Y

4

Multimode G50/125

OM2

4

9,5

2500

95,0

4,20

400

85,0

80017

A-DF(ZN)2Y

4

Multimode G62,5/125

OM1

4

9,5

2500

95,0

4,20

400

85,0

80034

A-DF(ZN)2Y

4

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

4

9,5

2500

95,0

4,20

400

85,0

80001

A-DF(ZN)2Y

8

Multimode G50/125

OM2

8

9,5

2500

95,0

4,20

400

85,0

80019

A-DF(ZN)2Y

8

Multimode G62,5/125

OM1

8

9,5

2500

95,0

4,20

400

85,0

80036

A-DF(ZN)2Y

8

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

8

9,5

2500

95,0

4,20

400

85,0

80003

A-DF(ZN)2Y

12

Multimode G50/125

OM2

12

9,5

2500

95,0

4,20

400

85,0

80021

A-DF(ZN)2Y

12

Multimode G62,5/125

OM1

12

9,5

2500

95,0

4,20

400

85,0

80038

A-DF(ZN)2Y

12

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

9,5

2500

95,0

4,20

400

85,0

80005

A-DF(ZN)2Y

24

Multimode G50/125

OM2

12

9,5

2700

95,0

4,00

400

85,0

80024

A-DF(ZN)2Y

24

Multimode G62,5/125

OM1

12

9,5

2700

95,0

4,00

400

85,0

80041

A-DF(ZN)2Y

24

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

9,5

2700

95,0

4,00

400

85,0

80008

A-DF(ZN)2Y

36

Multimode G50/125

OM2

12

9,5

2700

95,0

4,00

400

85,0

80912

A-DF(ZN)2Y

36

Multimode G62,5/125

OM1

12

9,5

2700

95,0

4,00

400

85,0

80913

A-DF(ZN)2Y

36

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

9,5

2700

95,0

4,00

400

85,0

80914

A-DF(ZN)2Y

48

Multimode G50/125

OM2

12

9,5

2700

95,0

4,00

400

85,0

80026

A-DF(ZN)2Y

48

Multimode G62,5/125

OM1

12

9,5

2700

95,0

4,00

400

85,0

80046

A-DF(ZN)2Y

48

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

9,5

2700

95,0

4,00

400

85,0

80010

A-DF(ZN)2Y

60

Multimode G50/125

OM2

12

9,5

2700

95,0

4,00

400

85,0

80027

A-DF(ZN)2Y

60

Multimode G62,5/125

OM1

12

9,5

2700

95,0

4,00

400

85,0

80047

A-DF(ZN)2Y

60

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

9,5

2700

95,0

4,00

400

85,0

80011

A-DF(ZN)2Y

72

Multimode G50/125

OM2

12

10,0

2700

100,0

3,80

400

90,0

80473

A-DF(ZN)2Y

72

Multimode G62,5/125

OM1

12

10,0

2700

100,0

3,80

400

90,0

80474

A-DF(ZN)2Y

72

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

10,0

2700

100,0

3,80

400

90,0

80475

A-DF(ZN)2Y

84

Multimode G50/125

OM2

12

10,7

3000

107,0

4,30

400

120,0

80028

A-DF(ZN)2Y

84

Multimode G62,5/125

OM1

12

10,7

3000

107,0

4,30

400

120,0

80048

A-DF(ZN)2Y

84

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

10,7

3000

107,0

4,30

400

120,0

80012

A-DF(ZN)2Y

96

Multimode G50/125

OM2

12

11,5

3000

115,0

5,00

400

135,0

80777

A-DF(ZN)2Y

96

Multimode G62,5/125

OM1

12

11,5

3000

115,0

5,00

400

135,0

80774

A-DF(ZN)2Y

96

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

11,5

3000

115,0

5,00

400

135,0

80764

A-DF(ZN)2Y

144

Multimode G50/125

OM2

12

14,5

3000

145,0

7,70

400

175,0

80032

A-DF(ZN)2Y

144

Multimode G62,5/125

OM1

12

14,5

3000

145,0

7,70

400

175,0

80051

A-DF(ZN)2Y

144

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

14,5

3000

145,0

7,70

400

175,0

80015