Câble FO robuste

Multimode

Logo Image
Photo du produit
Description

Câble FO industriel, AT-VYY

Application

Ce câble fibre de verre HELUCOM® est adapté à une pose fixe dans des chemins et caniveaux de câbles, mais aussi à l'utilisation flexion pour faire office de câble de raccordement. La robustesse de sa construction, avec des gaines individuelles et une gaine globale, permet aussi de l'utiliser en milieu industriel. La structure des conducteur permet de confectionner facilement les connecteurs directement sur place.

Télécharger
Product Sheet

Bezeichnung

Faserzahl

Faserart

Fasertype

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Max.
Querdruck
N / cm

Brandlast

ca. MJ / m

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

AT-VYY

2

Multimode G62,5/125

OM1

1

6,8 x 10,2

400

110,0

300

1,10

76,0

800126