Câbles de bus

Profibus L2

Logo Image
Photo du produit
Structure
1x2x0,80 mm (toron)
Description

Profibus L2, Torsion et Festoon

Valeurs types

9,6

kHz

<

2,5

dB/Km

38,4

kHz

<

3,0

dB/Km

4

MHz

<

25,0

dB/Km

16

MHz

<

49,0

dB/Km

Application

HELUKABEL® Profibus Torsion est utilisé dans des applications mobiles en robotique. La structure spéciale rend ce câble résistant aux torsions et sa gaine PUR garantit qu'il ne contient aucun halogène.

Le modèle Festoon est utilisé dans le domaine des contraintes de mobilité en suspension, pour la suspension en guirlande.

Normes et standards
 800109800649
Normes en vigueur :Profibus conforme à DIN 19245 T3 et EN 50170Profibus conforme à DIN 19245 T3 et EN 50170
UL-Style :CMX 75°C (blindé)CMG 75°C or CL2 ou AWM20201 600V
Norme CSA :-CSA FT 4
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

800109

1x2x0,80 mm (Litze)

800649

1x2x0,65 mm (Litze)