Ethernet industriel

ROBUSTFLEX

Logo Image
Photo du produit
Structure
SF/UTP 4x2xAWG 26/7 (toron) PUR
Description

Industrial Ethernet HELUKAT® 200IND SF/UTP Robustflex

Valeurs types

Fréquence

(MHz)

10

16

62,5

100

200

Atténuation

(db/10m)

0,8

1,1

2,4

2,9

4,3

Next

(db)

58,0

56,0

45,0

43,0

37,0

ACR

(db)

57,2

54,9

42,6

40,1

32,7

Application

HELUKAT® 200IND Cat 5e Robustflex est utilisé dans des environnements industriels difficiles ; il se distingue par des réserves de puissances importantes et des performances exceptionnelles. La gaine extérieure PUR sans halogène qui l'équipe contribue également à son adéquation aux milieux industriels. Ce câble est confectionnable avec des connecteurs RJ45 courants (modèle industriel et de bureau), mais aussi avec certains connecteurs D-Sub et M12.

Normes et standards

Selon ISO/CEI 11801, selon EN 50173, selon EIA/TIA 568-A, catégorie 5, non-propagateur de flamme selon CEI 60332-1, absence d'halogène selon CEI 60754-2, résistant aux huiles

Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

800068

SF/UTP 4x2xAWG 26/7 (Litze) PUR