Ethernet industriel

TORDIERFLEX

Logo Image
Photo du produit
Structure
SF/UTP 4x2xAWG 26/19 (toron) PUR
Description

Industrial Ethernet HELUKAT® 100T SF/UTP Tordierflex

Valeurs types

Fréquence

(MHz)

10

16

62,5

100

Atténuation

(db/10m)

0,9

1,22,43,1

Next

(db)

56,053,043,040,0

ACR

(db/100m)

44,1

38,215,95,7
      
Application

HELUKAT® 100T Cat 5 Tordierflex est conçu pour les utilisations à contrainte de torsion, dans les robots par exemple ; il se distingue par des réserves de puissance importantes et des performances exceptionnelles, même après des utilisations extrêmes. Sa construction mécanique sophistiquée lui confère une durée de vie prolongée. Ce câble est confectionnable avec des connecteurs D-Sub classiques, ainsi qu'avec certains connecteurs RJ45.

Normes et standards

Selon ISO/CEI 11801, selon EN 50173, selon EIA/TIA 568-A, catégorie 5, non-propagateur de flamme selon CEI 60332-1, absence d'halogène selon CEI 60754-2, résistant aux huiles, AWM 20236 (80°C/30V)

Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

800067

SF/UTP 4x2xAWG 26/19 (Litze) PUR