Secteur alimentaire et boissons

La production de produits alimentaires est soumise à des législations complexes et à un contrôle strict de la qualité qui comprend les câbles que nous produisons spécifiquement pour ce secteur industriel.

L'industrie de transformation alimentaire et des boissons est l'une des plus régulée et l'hygiène y est cruciale. Pour ces environnements spéciaux, HELUKABEL® offre des câbles avec une gaine extérieure antimicrobienne. Le matériel d'isolation spécialement élaboré aide à empêcher la contamination et le développement bactérien. Pour entretenir leur propreté, ces câbles sont résistants à tous les détergents courants utilisés au cours du nettoyage.

Pour les machines de traitement et d'emballage utilisées dans le secteur alimentaire et des boissons, HELUKABEL® offre une large gamme de câbles de commande, de câbles d'alimentation électrique, de presse-étoupes, de connecteurs et de conduites. Chaque composant est résistant à la plage de contraintes chimiques, thermiques et physiques entraînant la dégradation afin de fournir une performance fiable et efficace.

Nous collaborons avec de nombreuses entreprises leader dans le secteur alimentaire et des boissons afin de rester à la tête des nouvelles tendances et des meilleures pratiques, garantissant ainsi de développer les solutions les plus efficaces pour répondre à leurs besoins spécifiques.

Nous serons ravis de vous aider à identifier les meilleurs produits pour votre application spécifique et de répondre à toute question.

Par téléphone au +49 7150 9209-0 ou par courriel : info@helukabel.de

Below you will find examples of cables and wires for Food & Beverage Industry:


These cables are used for flexible use for medium mechanical stresses with free movement without tensile stress or forced movements in dry, moist and wet rooms but not suitable for open air. These are designed as control and connecting cables to machines, tool machineries, conveyor belts and production lines. These cables are not effected to the chemical influences. Cables for moist and wet rooms, specially used for machines in breweries, bottling plants and car washing stations. These cables may be allowed to move once installed provided that the cables are not mechanically stressed during movement.


These cables are used for flexible use for medium mechanical stresses with free movement without tensile stress or forced movements in dry, moist and wet rooms but not suitable for open air. These are designed as control and connecting cables to machines, tool machineries, conveyor belts and production lines. These cables are not effected to the chemical influences. Cables for moist and wet rooms, specially used for machines in breweries, bottling plants and car washing stations.


These cables are used for flexible use for medium mechanical stresses with free movement without tensile stress or forced movements in dry, moist and wet rooms but not suitable for open air. These are designed as control and connecting cables to machines, tool machineries, conveyor belts and production lines. These cables are not effected to the chemical influences. Cables for moist and wet rooms, specially used for machines in breweries, bottling plants and car washing stations. These cables may be allowed to move once installed provided that the cables are not mechanically stressed during movement. The interconnection of parts of machines used for manufacturing purposes including machine tools where some degree of protection against electromagnetic interference is required.


For hazardous areas the cables with special marking (blue) (hazard type-i-) used as flexible control and measuring cables to meet the requirements for the installation of electrical apparatus. These installations are not earthed and require a separate power circuit. Those cables are not suitable for underground laying.


For hazardous areas the cables with special marking (blue) (hazard type-i-) used as flexible control and measuring cables to meet the requirements for the installation of electrical apparatus. These installations are not earthed and require a separate power circuit. Those cables are not suitable for underground laying. The copper braided screening ensures the transmission of data signals and free from interference.


For hazardous areas this flexible control cable has been constructed for closed circuit systems in accordance with VDE 0165 part 1, part 12.2.2.6, which covers the requirements for the special marking (blue) of this type (hazard type -i-). The paired construction and the copper screening afford a good protection against electrical interference and ensure the transmission of data signals.


HELUKABEL® BIOFLEX-500-JZ is an extremely robust control cable with high abrasion and tear resistant properties. Due to its high resistance to Bio-fuel, Bio-oil and coolant emulsions. It is especially suited for use in the machine, tool making and plant industries as well as in the steel industry for difficult and problem areas. The high flexibility of this cable type makes it quick and easy to install. Suitable for outdoor lying.


HELUKABEL® BIOFLEX-500-JZ-C is an extremely robust control cable with high abrasion and tear resistant properties. Due to its high resistance to Bio-fuel, Bio-oil and coolant emulsions. It is especially suited for use in the machine, tool making and plant industries as well as in the steel industry for difficult and problem areas. The inner sheaths of those cables raise the mecanical stress. The high flexibility of this cable type makes it quick and easy to install. Suitable for outdoor lying. These screened cables are particularly suitable for the interference-free transmission in instrumentation and control engineering applications (electromagnetic compatibility). ¹) For the critical applications we advise for consultation.


Extremly robust universal cable. This cable is specially installed in rubbish, sewage-treatment plants, composting works, animal stalls and greenhouses. Suitable for installation for flexible use for medium mechanical, stresses with free movement without tensile stress or forced movements in dry, moist and wet rooms as well as outside.


Extremly robust universal cable. This cable is specially installed in rubbish, sewage-treatment plants, composting works, animal stalls and greenhouses. The inner sheaths of those cables raise the mechanical stress. Suitable for installation for flexible use for medium mechanical, stresses with free movement without tensile stress or forced movements in dry, moist and wet rooms as well as outside. The high flexibility of this cable type makes it quick and easy to install. This screened cable is ideal for use in data signal transmission free from interferences for measurement and control engineering technology.