Recherche et développement

Câbles et fils - made in Germany

Nous développons des solutions de câble optimales pour nos clients. La priorité de nos produits est une utilisation mobile avec un haut niveau d'intégration verticale. Nos clients attendent une résistance extrême aux produits chimiques, contraintes électriques et mécaniques, de petits rayons de pliage, un grand nombre de cycles de flexion et une excellente durée de vie. Nos ingénieurs conçoivent des câbles qui satisfont et dépassent toujours ces exigences.

Les nouveaux produits sont testés sur le centre de test moderne de Windsbach afin de garantir leur adaptation à l'utilisation et leur aptitude pour une production standard. Nos normes de qualité strictes sont également garanties par des mesures et des contrôles d'échantillon aléatoires effectués pendant la production.

HELUKABEL® est à l'avant-garde de l'industrie des câbles et des fils avec des concepts de câble nouveaux et uniques. Au fur et à mesure de l'évolution de la technologie, nous devons constamment relever le défi d'inventer des produits haut de gamme qui satisfont aux besoins en constante évolution de nos clients.

Research & Development

Cables & Wires - made in Germany

Equipement de test pour chaîne de halage

Test rigoureux des produits utilisés dans les chaînes de halage qui se déplacent sur des courtes, moyennes et longues distances à des vitesses lentes et rapides.

Tour de test pour câbles pour énergie éolienne

Tous les câbles électriques éoliens résistants à la torsion sont testés pour 18 000 cycles dans la tour de test HELUKABEL® de 6 m construite sur mesure.

Equipement de test au feu

Nous réalisons régulièrement des tests au feu conformément aux normes internationales telles que UL/CSA, VDE, HAR.

Equipement de frottement

La durabilité du revêtement extérieur est testée en ce qui concerne la résistance à l'abrasion sur l'équipement de frottement.

Centre de test à la torsion
  • Stations de test : 2 x 4
  • Vitesse : 0,3 – 1 tr/sec
  • Diamètre de câble : 8 – 50 mm
  • Angle de torsion : +/- 720° en incrément de 5°
  • Longueur de serrage : 0 – 2000 mm
  • Contrôle du poids, par exemple : 1 – 20 kg