La qualité est l'une des priorités principales de HELUKABEL

Un équipement de test et des processus de test modernes garantissent notre qualité de haut niveau.

HELUKABEL® offre aux client des produits de grande qualité conformes à de nombreuses normes et certifications internationales.

Tous les produits certifiés de HELUKABEL® sont régulièrement inspectés par des centres de test et de certification indépendants. Notre garantie de haute qualité est renforcée par un système de gestion intégré, qui est mis en œuvre à travers notre réseau mondial.

Au début des années 90, HELUKABEL® comptait parmi les premières entreprises de l'industrie à fournir un système de gestion certifié suivant l'ISO 9001:2008, démontrant là encore notre engagement envers la production de câbles et de fils de qualité.

En 1999, nous avons obtenu la certification DIN EN ISO 14001:2009 pour nos avancées visant à garantir que notre système de gestion de la qualité respecte les normes environnementales strictes.

Nos clients peuvent se détendre, sachant que nos opérations de production et de logistique utilisent des technologies dernier cri. Les certificats ISO sont une preuve tangible des efforts fournis envers la qualité et l'environnement, et ils justifient la confiance que les clients portent dans la marque HELUKABEL®.