Centre logistique

Redéfinition de la logistique dans l'industrie des câbles

Afin de répondre aux exigences croissantes sur le marché, HELUKABEL® a ouvert un centre logistique en décembre 2001. L'objectif du centre logistique est d'améliorer, grâce aux automatismes, l'efficacité du processus de commande à la livraison.

Une ingénierie d'entrepôt innovante et des techniques d'information high-tech rendent cette installation unique dans le secteur des câbles. Des automatismes conformes à l'état de l'art permettent d'exécuter jusqu'à 1 000 commandes par jour. Notre système "En temps voulu" retire des produits depuis plus de 16 000 emplacements de palette. Alimentées par sept distributeurs d'étagère, le point central sont les 14 rangées d'étagères, dont chacune mesure 97 m de long et s'élève sur 14 niveaux d'entreposage.

HELUKABEL étend son centre logistique

Avec un nouveau bâtiment d'un coût total de €33 millions, HELUKABEL® double les capacités d'entreposage de son siège à Hemmingen (près de Stuttgart), établissant ainsi les conditions d'une croissance continue.

Certificat AEO

HELUKABEL® possède le certificat AEO-F du bureau de douane principal de Stuttgart, qui en fait ainsi un "Opérateur économique autorisé" officiel.