SR

Marking rings

Produktfoto
Properties

Halogen-free, resistant to oils, cleaning agents, fuels and alkalis.

Note

Code:

Replace the XX by the number of your required letter, figure or symbol.

1 item = indicated quantity of a symbol

Description

SR

Description

Simple handling afforded by applicator characterise these marking rings.

The nozzle-shaped applicator is forced onto the cable and the snap-on sleeve pushed with the thumb.

The marker sits tight on the cable without slip.

Available in white or yellow with black marking.

Areas of application

1.0 mm to 19.0 mm

0.10 m2 - 100 m2

Part no.

Colour with
inscription

Type

Cross
section

from - to

mm²

Cable Ø

from - to

mm

Stick colour

Unit

Net EUR/100 unit at a purchase of

1

2 - 5

6 - 10

95000

white with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95001

white with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95002

white with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95003

white with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95004

white with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95005

white with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95006

white with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95007

white with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95008

white with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95009

white with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95010

white with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95011

white with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95012

white with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95013

white with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95014

white with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95015

white with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95016

white with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95017

white with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95018

white with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95019

white with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95020

white with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95021

white with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95022

white with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95023

white with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95024

white with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95025

white with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95030

yellow with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95031

yellow with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95032

yellow with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95033

yellow with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95034

yellow with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95035

yellow with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95036

yellow with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95037

yellow with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95038

yellow with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95039

yellow with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95040

yellow with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95041

yellow with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95042

yellow with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95043

yellow with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95044

yellow with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95045

yellow with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95046

yellow with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95047

yellow with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95048

yellow with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.

o. r.

o. r.

95049

yellow with black

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

brown

1

o. r.