UNI-DICHT

Sealing insert

Produktfoto
Note

Short-size inserts are used with gland bodies made of PVDF.

Standard size inserts are used with gland bodies made of stainless steel.

Description

UNI-DICHT sealing insert silicone

Description

Sealing inserts made by silicone for populating of UNI-DICHT gland bodies. For use in chemical industry and at high temperatures.

Areas of application
  • Plant and machine construction
  • Robotics
  • Automation technology
  • Vehicle construction and shipbuilding
  • Railway technology
  • Installation technology
  • Control cabinet construction
Downloads
Data sheet

Part no.

Size

metric

Sealing
insert
colour

Cable Ø

from / to

mm

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

904254

M12 x 1,5

transparent/short

4,0 - 6,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

904255

M12 x 1,5

transparent

4,0 - 6,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

904256

M16 x 1,5

transparent

4,0 - 6,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

904257

M16 x 1,5

transparent

6,5 - 9,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

904258

M20 x 1,5

transparent/short

4,0 - 6,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

904259

M20 x 1,5

transparent

4,0 - 6,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

904260

M20 x 1,5

transparent/short

6,5 - 9,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

904261

M20 x 1,5

transparent

6,5 - 9,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

904262

M20 x 1,5

transparent/short

7,0 - 10,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

904263

M20 x 1,5

transparent

7,0 - 10,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

904264

M20 x 1,5

transparent

9,0 - 13,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

904265

M25 x 1,5

transparent

7,0 - 10,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

904266

M25 x 1,5

transparent

9,0 - 13,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

904267

M25 x 1,5

transparent

11,5 - 15,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

904268

M32 x 1,5

transparent

9,0 - 13,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

904269

M32 x 1,5

transparent

11,5 - 15,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

904270

M32 x 1,5

transparent

14,0 - 18,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

904271

M40 x 1,5

transparent

14,0 - 18,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

904272

M40 x 1,5

transparent

17,0 - 20,5

25

o. r.

o. r.

o. r.

904273

M40 x 1,5

transparent

20,0 - 25,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

904274

M40 x 1,5

transparent

24,0 - 28,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

904275

M50 x 1,5

transparent

27,0 - 32,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

904276

M50 x 1,5

transparent

29,0 - 34,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

904277

M50 x 1,5

transparent

32,0 - 36,0

10

o. r.

o. r.

o. r.