T-SK/SKU

cable tie with steel lug lock

Produktfoto
Properties
  • high requirements to flexibility and resistance, also at low temperatures and dry clime

  • high tension dut to extra wide steel lugs
Description

T-SK/SKU

Description

Cable tie with steel lug made of corrosion resistant, non-magnetic steel for bundling and mounting cables and lines etc.

Downloads
Data sheet

T-SK

Part no.

transparent

Type

Length

mm

Width

mm

Bundle Ø

mm

Capacity

N

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

907016

T-SK 2-24

100

2,5

24

180

1000

o. r.

o. r.

o. r.

907017

T-SK 2-55

200

2,5

55

180

1000

o. r.

o. r.

o. r.

907018

T-SK 3-36

140

3,5

36

280

1000

o. r.

o. r.

o. r.

907019

T-SK 3-55

200

3,5

55

280

1000

o. r.

o. r.

o. r.

907020

T-SK 3-80

280

3,5

80

280

1000

o. r.

o. r.

o. r.

907021

T-SK 4-51

186

4,5

51

400

1000

o. r.

o. r.

o. r.

907022

T-SK 4-76

290

4,5

76

400

1000

o. r.

o. r.

o. r.

907023

T-SK 4-101

360

4,5

101

400

1000

o. r.

o. r.

o. r.

907037

T-SK 7-95

340

7,0

95

700

500

o. r.

o. r.

o. r.