KVA

Sealing insert

Produktfoto
Note

* The KVA sealing inserts M12x1,5 (part no. 90299) can be used only with KVA brass cable glands.

* The KVA sealing inserts M12x1,5 (part no. 90291) can be used only with KVA polyamide cable glands.

Description

KVA sealing insert standard

Description
Colour coded sealing inserts made of Soft-PVC suitable for KVA gland bodies.
Areas of application
  • Plant and machine construction
  • Robotics
  • Automation technology
  • Vehicle construction and shipbuilding
  • Railway technology
  • Installation technology
  • Control cabinet construction
Downloads
Data sheet

Part no.

Size

PG

Size

metric

Sealing
insert
colour

Cable Ø

from / to

mm

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

96005

7

-

yellow

4,0 - 6,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

90299*

-

M12 x 1,5

yellow

4,0 - 6,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

90291*

-

M12 x 1,5

yellow

4,0 - 6,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

96006

9

M16 x 1,5

yellow

4,0 - 6,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

96007

9

M16 x 1,5

grey

5,0 - 8,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

96008

9

M16 x 1,5

black

6,5 - 9,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

96387

11

M20 x 1,5

yellow

4,0 - 6,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

96009

11

M20 x 1,5

grey

5,0 - 8,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

96010

11

M20 x 1,5

black

6,5 - 9,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

96011

11

M20 x 1,5

green

7,0 - 10,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

96389

13,5

M20 x 1,5

yellow

4,0 - 6,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

96388

13,5

M20 x 1,5

grey

5,0 - 8,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

96012

13,5

M20 x 1,5

black

6,5 - 9,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

96013

13,5

M20 x 1,5

green

7,0 - 10,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

96014

13,5

M20 x 1,5

red

9,0 - 13,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

96391

16

M25 x 1,5

yellow

4,0 - 6,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

96390

16

M25 x 1,5

grey

5,0 - 8,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

96016

16

M25 x 1,5

black

6,5 - 9,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

96017

16

M25 x 1,5

green

7,0 - 10,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

96018

16

M25 x 1,5

red

9,0 - 13,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

96019

16

M25 x 1,5

white

11,5 - 15,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

96020

21

M32 x 1,5

green

7,0 - 10,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

96021

21

M32 x 1,5

red

9,0 - 13,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

96022

21

M32 x 1,5

white

11,5 - 15,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

96023

21

M32 x 1,5

blue

14,0 - 18,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

96024

21

M32 x 1,5

brown

17,0 - 21,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

96025

29

M40 x 1,5

blue

14,0 - 18,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

96026

29

M40 x 1,5

brown

17,0 - 21,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

96027

29

M40 x 1,5

orange

20,0 - 25,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

96393

29

M40 x 1,5

light yellow

24,0 - 28,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

96028

36

M50 x 1,5

anthracite

27,0 - 32,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

96029

36

M50 x 1,5

light blue

29,0 - 34,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

96030

36

M50 x 1,5

pink

32,0 - 37,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

96031

42

M50 x 1,5

white

36,0 - 41,0

10

o. r.

o. r.

o. r.