KVA MFDE

Multiple sealing insert

Produktfoto
Description

KVA multiple sealing insert

Description

Multiple sealing inserts made by Soft-PVC for use with KVA gland bodies.

Areas of application
  • Plant and machine construction
  • Robotics
  • Automation technology
  • Vehicle construction and shipbuilding
  • Railway technology
  • Installation technology
  • Control cabinet construction
Downloads
Data sheet

Part no.

Size

PG

Size

metric

Insert
colour

Number x Ø
borehole

mm

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

96050

9

M16 x 1,5

white

2 x 1,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

96051

9

M16 x 1,5

white

2 x 3,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

96052

9

M16 x 1,5

white

4 x 3,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

96053

9

M16 x 1,5

white

2 x 4,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

96054

9

M16 x 1,5

white

1 x 5,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

96055

11

M20 x 1,5

white

6 x 2,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

96058

11

M20 x 1,5

white

2 x 3,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

96059

11

M20 x 1,5

white

3 x 3,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

96485

11

M20 x 1,5

white

2 x 4,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

97277

11

M20 x 1,5

white

4 x 4,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

96060

11

M20 x 1,5

white

2 x 5,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

96062

13,5

M20 x 1,5

white

3 x 2,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

96063

13,5

M20 x 1,5

white

10 x 2,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

96064

13,5

M20 x 1,5

white

2 x 3,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

96065

13,5

M20 x 1,5

white

3 x 3,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

96621

13,5

M20 x 1,5

white

3 x 4,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

96067

13,5

M20 x 1,5

white

2 x 5,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

96068

13,5

M20 x 1,5

white

2 x 6,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

96069

16

M25 x 1,5

white

7 x 2,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

96438

16

M25 x 1,5

white

3 x 3,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

97512

16

M25 x 1,5

white

5 x 3,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

97513

16

M25 x 1,5

white

7 x 3,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

96436

16

M25 x 1,5

white

8 x 3,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

96070

16

M25 x 1,5

white

2 x 4,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

97472

16

M25 x 1,5

white

3 x 4,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

96071

16

M25 x 1,5

white

4 x 4,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

97473

16

M25 x 1,5

white

5 x 4,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

96072

16

M25 x 1,5

white

6 x 4,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

96073

16

M25 x 1,5

white

2 x 6,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

96723

16

M25 x 1,5

white

3 x 6,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

96443

16

M25 x 1,5

white

4 x 6,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

96074

16

M25 x 1,5

white

3 x 7,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

96075

16

M25 x 1,5

white

2 x 8,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

96076

21

M32 x 1,5

white

21 x 2,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

96077

21

M32 x 1,5

white

8 x 3,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

96078

21

M32 x 1,5

white

6 x 4,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

96079

21

M32 x 1,5

white

8 x 4,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

96080

21

M32 x 1,5

white

4 x 5,0

50

o. r.