HTP

Clamping ring

Produktfoto
Note

In conjunction with the tube connectors LT:

Protection classification IP 54

Description
Clamping rings for braided sleeve HTP
Description

To assemble the tube connectors LT to the high temperature protection tube HTP.

The plastic clamping ring is replaced by the brass clamping ring.

Downloads
Data sheet

Clamp ring

Part no.

Size

Nominal size

mm

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

905439

M16 x 1,5

13

50

o. r.

o. r.

o. r.

905555

M20 x 1,5

16

50

o. r.

o. r.

o. r.

905440

M25 x 1,5

22

25

o. r.

o. r.

o. r.

905557

M32 x 1,5

25

10

o. r.

o. r.

o. r.

905558

M40 x 1,5

35

5

o. r.

o. r.

o. r.

905559

M50 x 1,5

38

5

o. r.

o. r.

o. r.

905441

M63 x 1,5

51

4

o. r.

o. r.

o. r.