HGP

Braided hose

Produktfoto
Properties

Axially compressible

Description

HGP

Description

Polyester braided sleeve for directionality and for the mechanical protection of electrical cables and wires.

Areas of application
  • Plant and machine construction

  • Robotics

  • Automation technology

  • Vehicle construction and shipbuilding

  • Railway technology

  • Installation technology

  • Control cabinet construction

Downloads
Data sheet

Polyester

Part no.

grey

Part no.

black

Min. inner Ø

mm

Max. inner Ø

mm

Per
metres

Net EUR/100 metres at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

94900

98136

1,0

5,0

100,0

o. r.

o. r.

o. r.

94901

98137

2,0

7,0

100,0

o. r.

o. r.

o. r.

94902

98138

3,0

9,0

100,0

o. r.

o. r.

o. r.

94903

98139

4,0

11,0

100,0

o. r.

o. r.

o. r.

94904

98140

5,0

12,0

100,0

o. r.

o. r.

o. r.

94905

98141

7,0

15,0

100,0

o. r.

o. r.

o. r.

94906

98142

8,0

17,0

50,0

o. r.

o. r.

o. r.

94907

98143

10,0

20,0

50,0

o. r.

o. r.

o. r.

94908

98144

14,0

26,0

25,0

o. r.

o. r.

o. r.

94909

98145

18,0

34,0

25,0

o. r.

o. r.

o. r.

94910

98146

20,0

40,0

25,0

o. r.

o. r.

o. r.

94911

98147

30,0

50,0

25,0

o. r.

o. r.

o. r.

94912

98148

40,0

66,0

25,0

o. r.

o. r.

o. r.