ADI

Core end sleeves

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Note

Assignment to cable cross section according to DIN 46228: up to 50mm² to nominal size an DIN color code - over 50mm² no specification; Assignment to suitable size possible.

Description

ADI

Description

Insulated core end sleeves prevent stripped wires from fanning.

The hopper-shaped plastic collar enables them to be pushed easily onto the wires.

To DIN, ZF, and Telemecanique colour code.

Downloads
Data sheet

Part no.

Size

mm²

Colour

Colour code

Total length

mm

Stick length

mm

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 5000

5001 - 10000

10001 - 50000

91850

0,14 / normal

brown

Telemecanique

10,4

6,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91851

0,14 / long

brown

Telemecanique

12,4

8,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91852

0,25 / normal

violet

Telemecanique

10,4

6,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91853

0,25 / normal

light blue

Z+F

10,4

6,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91854

0,25 / long

violet

Telemecanique

12,4

8,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91855

0,25 / long

light blue

Z+F

12,4

8,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91856

0,34 / normal

pink

Telemecanique

10,4

6,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91857

0,34 / normal

turquoise

Z+F

10,4

6,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91858

0,34 / long

pink

Telemecanique

12,4

8,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91859

0,34 / long

turquoise

Z+F

12,4

8,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91860

0,5 / short

white

DIN

12,0

6,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91861

0,5 / short

orange

Z+F

12,0

6,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91350

0,5 / normal

white

DIN

14,0

8,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91383

0,5 / normal

orange

Z+F

14,0

8,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91862

0,5 / semi-long

white

DIN

16,0

10,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91863

0,5 / semi-long

orange

Z+F

16,0

10,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91864

0,75 / short

light blue

Telemecanique

12,4

6,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91865

0,75 / short

white

Z+F

12,4

6,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

94023

0,75 / short

grey

DIN

12,4

6,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91351

0,75 / normal

light blue

Telemecanique

14,6

8,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91384

0,75 / normal

white

Z+F

14,6

8,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

93030

0,75 / normal

grey

DIN

14,6

8,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91866

0,75 / semi-long

light blue

Telemecanique

16,4

10,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91867

0,75 / semi-long

white

Z+F

16,4

10,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91868

0,75 / semi-long

grey

DIN

16,4

10,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91869

0,75 / long

light blue

Telemecanique

18,4

12,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91870

0,75 / long

white

Z+F

18,4

12,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91871

0,75 / long

grey

DIN

18,4

12,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91872

1,0 / short

red

DIN

12,4

6,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91873

1,0 / short

yellow

Z+F

12,4

6,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91352

1,0 / normal

red

DIN

14,6

8,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91385

1,0 / normal

yellow

Z+F

14,6

8,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91874

1,0 / semi-long

red

DIN

16,4

10,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91875

1,0 / semi-long

yellow

Z+F

16,4

10,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91876

1,0 / long

red

DIN

18,4

12,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91877

1,0 / long

yellow

Z+F

18,4

12,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91353

1,5 / normal

black

DIN

14,6

8,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91386

1,5 / normal

red

Z+F

14,6

8,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91878

1,5 / semi-long

black

DIN

16,4

10,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91879

1,5 / semi-long

red

Z+F

16,4

10,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91880

1,5 / long

black

DIN

24,4

18,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91881

1,5 / long

red

Z+F

24,4

18,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91354

2,5 / normal

grey

Telemecanique

15,2

8,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91387

2,5 / normal

blue

DIN

15,2

8,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91882

2,5 / semi-long

grey

Telemecanique

19,0

12,0

500

o. r.