Was bedeutet es?
Für Sie bedeutet das in erster Linie: Wir holen leere HELUKABEL Kabeltrommeln kostenlos bei Ihnen ab!
Für HELUKABEL bedeutet es: Gut erhaltene Trommeln werden entweder dem Kabeltrommel Kreislauf zugeführt oder umweltgerecht recycelt.
Für die Umwelt bedeutet es: Mehrfach verwendete Kabeltrommeln schonen die Ressourcen und zusätzlich unterstützt HELUKABEL ein Umweltprojekt mit je 1 Euro für jede zurückgeholte Trommel*.
Kabeltrommel-Management
Lassen Sie die Trommeln kreisen! Kostenlose Abholung Ihrer leeren Kabeltrommeln - schont die Umwelt und spart Kosten
Kostenlose Abholung Ihrer leeren Kabeltrommeln - schont die Umwelt und spart Kosten
Der Kabeltrommel Kreislauf
Das HELUKABEL Nachhaltigkeitsprinzip
Was müssen Sie tun?
Um die leeren Kabeltrommel abholen zu lassen, füllen Sie einfach das
Online-Formular
aus. Innerhalb von vier Wochen werden die leeren Kabeltrommeln bei Ihnen abgeholt.
Wie behalten Sie den Überblick?
Damit Sie wissen, wie viele Kabeltrommeln Sie von HELUKABEL geliefert bekommen haben, erhalten Sie eine monatliche Übersicht der Ihnen zur Verfügung gestellten Kabeltrommeln.
Was Sie sonst noch wissen müssen
Kabeltrommeln der Größe 0,90 m (9er) und kleiner werden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt. Kabeltrommeln ab der Größe 1 m (10er) sind Eigentum der HELUKABEL GmbH und stehen Ihnen die ersten 12 Monate kostenfrei zur Verfügung. Die Abholung aller Trommeln erfolgt kostenlos.