Zur HMI: Neue Zulassungen für die Kabelverschraubung HELUTOP HT-Clean

Zertifiziert durch EHEDG und FDA-konform - Für Anwendungen im Lebensmittel- und Hygienebereich

Vom 25. bis 29. April 2016 stellt HELUKABEL auf der Hannover Industriemesse seine optimierte Kabelverschraubung für den Lebensmittel- und Hygienebereich vor. Die HELUTOP HT-Clean ist von der EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) zugelassen und damit für die sichere Produktion von Lebensmitteln geeignet. Darüber hinaus entspricht die Verschraubung den FDA-Anforderungen (Food and Drug Administration). Das ECOLAB-Zertifikat wird in Kürze ebenfalls vorhanden sein.

Die HELUTOP HT-Clean hat eine besonders glatte Oberfläche, was das Festsetzen von schädlichen Mikroorganismen verhindert. Dank der besonderen Oberflächenbeschaffenheit ohne Ecken und Kanten sowie ohne freiliegende Außengewinde ist die Edelstahlverschraubung schnell und kostengünstig zu reinigen und dabei resistent gegen alle gängigen chemischen Reinigungsmittel.

Die HELUTOP HT-Clean entspricht der Schutzklasse IP 69K, die eine hohe Dichtigkeit garantiert und eine Hochdruckstrahlreinigung bei hohen Temperaturen ermöglicht. Die Kabelverschraubung kann im Temperaturbereich von -20° bis +100°C eingesetzt werden – kurzfristig auch bei -40° bis +150°C – und ist auch als EMV-Ausführung verfügbar. Sie wurde für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, in der Pharmaindustrie, der Reinraum- und Biotechnologie sowie in der Chemischen Industrie entwickelt.

Weitere technische Details der HELUTOP HT-Clean sind der neuesten Auflage des Katalogs „Kabelzubehör“ zu entnehmen, die ebenfalls auf der HMI vorgestellt wird.

HELUKABEL bietet für seine Kabel und Leitungen die passenden Zubehörprodukte an. Ob Verbinden, Befestigen oder Schützen – nur mit einer abgestimmten Anschlusstechnik können Kabel zuverlässig und vor allem dauerhaft ihre Funktion erfüllen. Im vollautomatisierten Kleinteilelager mit über 36.000 Behälterplätzen am Stammsitz in Hemmingen stellt HELUKABEL die Zubehörprodukte ab Lager zur Verfügung.

Die Kabelverschraubung wird auf der Hannover Messe HMI präsentiert:
25.-29. April 2016, Messe Hannover
Halle 13/Stand C98