Pressemitteilungen und Fachartikel

Aktuelle Informationen aus dem Hause HELUKABEL

20.11.2015
Intelligenz im Kabel

Dem Hype um Schlagworte wie Industrie 4.0, Integrated Industry und dem Internet der Dinge kann sich heute keiner mehr entziehen. Das gilt auch und sogar insbesondere für die Kabelhersteller.

20.11.2015
Fachartikel: Spezialkabel versorgen Materialumschlagmaschine von Liebherr wartungsfrei mit Strom

Liebherr setzt bei seinen größten Materialumschlagmaschinen auf Elektroantrieb. Damit der Strom störungsfrei zu den Antriebsaggregaten fließt, muss die Verkabelung einiges aushalten können.

18.11.2015
Pressemitteilung: Im Osten geht die Sonne auf

HELUKABEL Asien: Neuer Vertriebsstandort in Indien, zehn Jahre Bestehen und Neubau in Thailand.

11.09.2015
Pressemitteilung: Spatenstich bei HELUKABEL im Werk Windsbach

Am 10. September fand bei der HELUKABEL GmbH am Produktionsstandort Windsbach der feierliche Spatenstich zum Bau eines neuen Gebäudekomplexes statt.

04.05.2015
Pressemitteilung: Profinet-Industriesteckverbinder mit Schnellanschlusstechnik

HELUKABEL stellt seinen neuen Profinet-Steckverbinder „HELUKAT RJ45 Cat5 IP20“ mit Schnellanschlusstechnik vor.

04.05.2015
Pressemitteilung: Aluminium als Leitermaterial richtig auswählen und Kosten sparen

Die hervorragende Leitfähigkeit und Verformbarkeit machen Kupfer zwar zum Standardmaterial für Kabel und Leitungen, doch im Vergleich zu Aluminium ist der Rohstoff schwer und teuer. Lesen Sie welche Alternative Aluminum bietet.