Helukabel veröffentlicht neue Ausgabe des Katalogs „Daten-, Netzwerk- & Bustechnik“

Die 12. Ausgabe des Katalogs Daten-, Netzwerk- & Bustechnik stellt auf 432 Seiten viele Neuheiten vor

In der nunmehr 12. Ausgabe des Katalogs präsentiert die Helukabel GmbH ihr erweitertes Produktportfolio im Bereich Daten-, Netzwerk- & Bustechnik. Neuheiten gibt es vor allem im Bereich Industrial Ethernet; so zum Beispiel UL/CSA-zertifizierte Ethernet-Leitungen, die dank ihrer besonderen Konstruktion, unter anderem durch spezielle Mantelmaterialien, für 600 V- und 1000 V-Anwendungen geeignet sind. Direkt ab Lager bietet Helukabel nun auch halogenfreie Ethernet-Leitungen für den Robotereinsatz an. Durch ihre doppelte Schirmung verfügen sie über sehr gute Übertragungseigenschaften und eine erhöhte Störfestigkeit (EMV).

Außerdem neu im Katalog: Industrial Ethernet-Patchkabel mit angespritzten RJ45- und M12-Steckern (D- und X-kodiert) der Kategorien 5e und 6A. In Verbindung mit leistungsstarken HELUKAT®-Datenkabeln mit Übertragungsraten von bis zu 10 GBit/s garantieren sie eine schnellere und zuverlässigere Inbetriebnahme im Bereich Schaltschrank, Maschine und Feld. Sowohl für fest verlegte Installationen als auch für hochflexible Anwendungen steht eine umfassende Kabelauswahl zur Verfügung. Als zentrale und gewinkelte Ausführung eignen sich die Stecker auch für den Einsatz bei engen Platzverhältnissen.

Der neue Katalog ist auch als Online-Version verfügbar.

Neu im Katalog: Industrial Ethernet-Patchkabel mit angespritzten RJ45- und M12-Steckern.