EM Tippspiel - die Preise

Die besten Tipper gewinnen bei unserem Tippspiel tolle Preise. Also nicht zögern, sondern gleich für unser EM-Tippspiel registrieren, einloggen und mittippen.

1. Preis:

SONOS PLAY:1

Sonos ist ein System aus Wireless-HiFi-Lautsprechern und Audiokomponenten. Es vereint deine digitale Musiksammlung in einer App, die du mit einem Gerät deiner Wahl steuern kannst. Spiele deine Lieblingssongs in jedem Raum ab – über ein eigens dafür vorgesehenes Wireless-Netzwerk.

PLAY:1

Der kompakte Wireless-Lautsprecher mit sattem, kristallklarem HiFi-Sound Der kompakte Wireless-Lautsprecher mit sattem, kristallklarem HiFi-Sound

  • Zwei eigens abgestimmte Treiber mit jeweils eigenem Verstärker
  • Streame deine gesamte Musikbibliothek, beliebte Musikdienste und Radio
  • Starte mit einem, füge mit der Zeit weitere hinzu und erfülle dein Zuhause mit Musik
  • Einfach einzurichten und von überall zu steuern: mit deinem Smartphone, Tablet oder PC/Mac

www.sonos.de


2. Preis:

Jabra Revo Wireless Bluetooth On-Ear-Kopfhörer

Genießen Sie schnurlosen Dolby® Sound über das gesamte Klangspektrum und unerreichte Bewegungsfreiheit in festem, bruchsicherem Design. Er bietet leistungsstarken, kabellosen Dolby® Sound. Die exklusive Jabra Sound-App sorgt für zusätzliche Tiefe und Dimension Ihrer Musik. Solide Ausführung mit einem Aluminiumrahmen, Stahlscharnieren und einem bruchsicheren Überkopfbügel Fall-, knick- und faltgeprüft, um allen Einwirkungen standzuhalten.

www.jabra.com


3. Preis:

Kindle Paperwhite

Unübertroffen beste Auflösung von allen eReadern

Mit zweimal so vielen Pixeln wie die vorherige Generation hat der neue Kindle Paperwhite ein verbessertes hochauflösendes 300ppi-Display für gestochen scharfen Text in Druckqualität.

Keine Spiegeleffekte in hellem Sonnenlicht

Anders als auf reflektierenden Tablet- und Smartphone-Displays können Sie auf dem Kindle Paperwhite wie auf Papier und ganz ohne störende Spiegeleffekte lesen, sogar in hellem Sonnenlicht.

Bequem mit einer Hand lesen

Der Kindle Paperwhite ist schmaler als die meisten Bleistifte und 30% leichter als das iPad mini. Sie können ihn daher beim Lesen auch über längere Zeit bequem in einer Hand halten.

www.amazon.de


4. Preis:

JBL Flip 2 Black Edition

Die nächste Generation für mehr Leistung und mehr Mobilität

Der preisgekrönte tragbare Lautsprecher JBL Flip 2 bringt satten Sound in Ihr mobiles Leben und harmoniert perfekt mit Ihren Mobiltelefonen und Tablets. Mit der ganzen Erfahrung und dem Engagement von JBL gebaut, verwendet der Flip 2 zwei Treiber und einen integrierten Bass-Port für kraftvolle Bässe. Damit garantiert er klare Gesangswiedergabe und ein erstklassiges Hörerlebnis mit viel dynamischer Tiefe - alles in einem Lautsprecher, der bequem in Ihrer Hand liegt. Weil Ihr Telefon mehr leistet als nur Musik abzuspielen, besitzt der Flip 2 integrierte Mikrofone und SoundClear Echo- und Rauschunterdrückung. So nutzen Sie ihn als Freisprecheinrichtung und verpassen nie wieder ein Wort.

www.jbl.com


5. - 14. Preis:

HELUKABEL Cooler Bag

Die Kühltasche ist der ideale Begleiter für heiße Tage am Strand, im Freibad oder wo auch immer sonst ein kaltes Getränk für die passende Erfrischung sorgt.


15. - 24. Preis:

Salat-Shaker

Schluss mit Fast Food! Jetzt gibt´s keine Ausreden mehr. Mit dem Salat-Shaker von HELUKABEL könnt ihr die Vitamine locker in die Tasche stecken und in der Mittagspause verspeisen.


25. - 34. Preis:

10 x 1 Power Bank

Wenn eurem Smartphone unterwegs mal die Puste ausgeht, dann kommt die HELUKABEL Power Bank zum Einsatz. Mit dem kleinen, handlichen Akku ist das Smartphone schnell wieder einsatzbereit.


Die Gewinner werden nach Beendigung des Tippspiels benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!