CLEAN Plus

Saubere Kabel & Leitungen dank Lotuseffekt

Dauerhaft saubere Kabel: Wenn die Technik von der Natur lernt

Immer saubere Kabel! Mit unserem innovativen Nanotechnologieverfahren veredeln wir für Sie jedes Kabel – auch nachträglich bei Kabel & Leitungen aus unserem umfangreichen Lagerprogramm. Durch diese Oberflächenveredelung erhalten Kabel & Leitungen eine leicht zu reinigende Oberfläche und eignen sich somit für den Einsatz in Bereichen wie der Baubranche, Werkstätten, Medizintechnik, Ge-
tränke- und Lebensmittelindustrie. Verschmutzungen (wie Öle, Fette, Farbe, Schlamm) lassen sich einfach mit Wasser beseitigen.

Eigenschaften

  • Leichte Reinigung
  • Keine aggressiven Reinigungsmittel nötig
  • Hochdruck- & Dampfreiniger geeignet
  • Lebensmittelecht
  • Sehr gute Antihafteigenschaften

Nanotechnologie
Der Begriff Nanotechnologie leitet sich von dem griechischen Wort „nános“ ab, was soviel wie Zwerg bedeutet. Ein Nanometer (nm) entspricht dem milli-ardsten Teil eines Meters. Zur Veranschaulichung wird folgender Größen-vergleich herangezogen: Ein Nanometer verhält sich zu einem Meter wie eine Haselnuss zur Erde. Der Forschungsbereich der Nanotechnologie charakte-risiert sich zunächst nur durch die Größe der zu untersuchenden Materialien. Diese sind in mindestens einer Dimension kleiner als 100 nm. Die Nano- technologie gilt als typische Querschnittstechnologie, in der die verschiedensten Disziplinen zusammenarbeiten.

Der Lotus Effekt
Eine Vielzahl von Anwendungen der Nanotechnologie zielt auf Problemstel-lungen des Alltags ab. Ein Beispiel dafür ist der sogenannte Lotuseffekt, der selbstreinigende Oberflächen ermöglicht. Vorbild selbstreinigender Materialien ist die im fernen Osten beheimatete Lotuspflanze, deren Blätter immer sauber sind. Auf der Blattoberfläche befinden sich nur wenige Mikrometer dicke Nop- pen, die mit winzigen Wachskristallen überzogen sind. Die raue Oberfläche bewirkt, dass Wassertropfen und Schmutzpartikel nur wenige Kontaktstellen mit dem Blatt haben und nicht anhaften können. Wassertropfen perlen von Lotusblättern kugelförmig ab und nehmen vorhandene Schmutzpartikel mit.