New Generation - Halogenfreie Audiokabel

Halogenfreies Audiokabel Multipair AES/EBU

Das neue halogenfreie Audiokabel Multipair 110 Ohm für AES/EBU ist für öffentliche Gebäude und Einrichtungen wie z.B. Diskotheken, Kreuzfahrtschiffe, Bühnen und Theatern einsetzbar.

Verlegelängen über 130 m sind mit dem digitale Multipair- bzw. Modulationskabel möglich. Die Paare sind einzeln mit AL/PT Folie abgeschirmt. Die gesamte Schirmung besteht aus AL/PT Folie und CU-Geflecht wodurch hervorragende Abschirmwerte erreicht werden. Folgende Abmessungen sind ab Lager lieferbar: 2x2x0,25, 4x2x0,25, 8x2x0,25, 12x2x0,25.

Eigenschaften:

  • sichere Lösung durch halogenfreie Ausführung
  • Sicherheit im Brandfall durch Brandfortleitungsstopp
  • flammwidrig und geringe Rauchentwicklung
  • keine Korrosionsschäden durch Dämpfe und toxische Gasenflammwidrig und geringe Rauchentwicklung


Li02YS(St)CH 2x2x0,25 PimFH halogenfrei

· Artikelnummer: 400171 · Cu-Zahl kg/km: 32,0
· Paare: 2 · Außen Ø nom.: 10,00 mm

Li02YS(St)CH 4x2x0,25 PimFH halogenfrei

· Artikelnummer: 400172 · Cu-Zahl kg/km: 55,0
· Paare: 4 · Außen Ø nom.: 11,9 mm

Li02YS(St)CH 8x2x0,25 PimFH halogenfrei

· Artikelnummer: 400173 · Cu-Zahl kg/km: 93,0
· Paare: 8 · Außen Ø nom.: 15,5 mm

Li02YS(St)CH 12x2x0,25 PimFH halogenfrei

· Artikelnummer: 400174 · Cu-Zahl kg/km: 139,0
· Paare: 12 · Außen Ø nom.: 19,9 mm

Ihr Kontakt zur Abteilung Medientechnik
Telefon:07150 9209-773
Fax:07150 9209-5773
E-Mail:medientechnik@helukabel.de