Produkte für die Automobilindustrie

Kabel und Zubehör für Erdungs- und EMV-Anwendungen

CU-Masseband

  • für EMV-Anwendungen (Entstörung)
  • abgerundete Kontakte

Material:

  • Kupfer, verzinnt

Technische Daten:

  • Temperaturbereich: -20°C bis +125°C
  • Einzeldrahtstärke: 0,2 mm
  • Kontaktflächen aus nahtlos gepresster Hülse

Einsatzbereiche:

  • Automobilindustrie
  • Roboteranlagen
  • Schaltschrankbau

Hinweis:

  • andere Längen und Bohrungen auf Anfrage

Kupferseil

Aufbau:

  • Cu-Leiter verzinnt, nach DIN VDE 0295 Klasse 2, mehrdrähtig
  • Cu-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Klasse 5, feindrähtig, schenkelverseilt

Mindestbiegeradius nicht bewegt 6x Außen Ø

Einsatzbereiche:

  • für Erdungszwecke an Maschinen /Anlagen mit Korrosionsschutz
  • Schutzpotentialausgleich in CBN-Ringleitersystemen u.a. in der Automobilindustrie
  • CBN = common bonding network
  • schenkelverseilter Aufbau verbessert mechanische Eigenschaften: flexibler, gleichbleibender Durchmesser und kompakter im Aufbau

ADI Aderendhülsen, isoliert, DIN 46228, CSA /US

Eigenschaften:

  • verhindern Aufspleißen abisolierter Drähte
  • trichterförmig gestalteter Kunststoffkragen, erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
  • Farbcode nach DIN-, ZF-, und Telemecanique.

Material:

  • Hülse: Kupfer, Oberfläche: verzinnt
  • Isolierkragen: Polypropylen

Technische Daten:

  • Temperaturbereich: bis +105°C, kurzzeitig bis +120°C

Hinweise:

Zuordnung zum Leiterquerschnitt nach DIN 46228: bis 50 mm² nach nomineller Größe und DIN-Farbcode – über 50 mm² keine Festlegung; Zuordnung nach passender Größe möglich.

HELUCHAIN PROFINET 24V POWER PVC /+ FE PVC

Technische Daten:

  • PROFINET-konforme, hochflexible PVC-Schleppkettenleitung nach DIN EN 60445 (VDE 0197)
  • Temperaturbereich: bewegt 0°C bis +90°C, nicht bewegt -30°C bis +90°C
  • Nennspannung: U0/U 300/500 V
  • Mindestbiegeradius: bewegt 12x Leitungs Ø, nicht bewegt 4x Leitungs Ø

Eigenschaften:

  • schleppkettenfähig: max. Verfahrweg 10 m / Geschwindigkeit 3 m/s, max. Beschleunigung 3m/s²´/ max. Zyklen 2 Mio.
  • frei von: Silikon, Cadmium, lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • weitgehend beständig: gegen Öl

Einsatzbereiche:

  • in trockenen / feuchten Räumen (nicht im Freien)
  • als PROFINET-konforme hochflexible PVC-Schleppkettenleitung
  • Mess-, Steuer- und Regelungstechnik bei häufiger Hub- und Biegebeanspruchung in der Automobilindustrie
  • Maschinen- und Werkzeugbau
  • permanent bewegte Maschinenteile