HELUTOOL CRIMPSET 5 IN 1

So wandelbar wie ein Chamäleon

Wandelbares HELUTOOL Crimpset 5 in 1

Hochwertige Crimpzange mit 5 Einsätzen für isolierte und unisolierte Verbindungen.

Ihre Vorteile:

  • Immer das passende Werkzeug zur Hand
  • Schneller und einfacher Wechsel der Crimpeinsätze mittels Schnellverschluss, ohne Hilfsmittel!
  • Zwangssperre mit Entriegelungsmöglichkeit
  • 2-Komponenten-Handgriff
  • Aufbewahrung aller Komponenten in einem hochwertigen Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage
  • Die Aderendhülsen-Crimpkontur ist auch für feindrähtige und verdichtete Leiter ausgelegt
  • Kraftsparende Handhabung durch optimierte Presskontur
  • Länge: 250 mm; Gewicht: 590 g

Die Anwendung:

  • Crimpeinsatz für isolierte Quetschkabelschuhe 0,5 - 6 mm2
  • Crimpeinsatz für unisolierte Quetschkabelschuhe 0,5 - 10 mm2
  • Crimpeinsatz für unisolierte Flachsteckhülsen 0,5 - 2,5 mm2; Steckbreite 4,8 mm & 6,3 mm
  • Crimpeinsatz für Aderendhülsen 0,25 - 16 mm2 (auch für feindrähtige und verdichtete Leiter)
  • Crimpeinsatz für Aderendhülsen 25 - 50 mm2 (auch für feindrähtige und verdichtete Leiter)

Bestellung HELUTOOL Crimpset 5 in 1

Hiermit bestelle ich verbindlich das HELUTOOL Crimpset 5 in 1 zum Sonderpreis von 179 Euro zzgl. MwSt., zzgl. 8,95 Euro Versandkosten.
Mit der Bestellung bestätige ich die Liefer und Zahlungsbedingungen der Helukabel GmbH.

Anrede: *
Datenschutz: *

* Pflichtfelder