HELUPOWER® Reflect

Die reflektierende Leitung zur Sichtbarmachung von Gefahrenzonen

Die Helupower Reflect vermeidet als Verlängerungskabel die Stolpergefahr.

Zoom

Die HELUPOWER® REFLECT von HELUKABEL vereint elektrische Energieübertragung und optische Signalwirkung in einem. Mit einer retroreflektierenden, gelben Folie (DIN 67520) umhüllt, wirft die Versorgungsleitung einfallende Lichtstrahlen unabhängig vom Winkel zu ihrer Quelle zurück.

Die „leuchtende“ HELUPOWER® REFLECT kann dadurch bei Dunkelheit Gefahrenbereiche sowie Hindernisse kennzeichnen und vermeidet die Stolpergefahr zum Beispiel beim Einsatz als Verlängerungskabel.

HELUKABEL fertigt die HELUPOWER® REFLECT auch in spiralisierter Form. HELUPOWER® REFLECT – Leitung mit reflektierender Spezialfolie

Einsatzzweck:

  • Herstellung von Aufmerksamkeit

Einsatzgebiete:

  • Behörden mit Sicherheitsaufgaben wie Polizei und Bundeswehr
  • Rettungskräfte wie Feuerwehr und THW
  • Berg- und Tunnelbau
  • Straßenverkehr
  • Unterhaltungsindustrie

Eigenschaften:

  • extrem auffällig durch Reflect-Folie
  • hoch abriebfest
  • beständig gegen UV-Strahlung
  • gegen EMV-Störstrahlung geschirmt
  • UL-zertifiziert

Auf Wunsch auch in weiteren Folienfarben erhältlich!