Ty-Rap PROFKIT

Sonderaktion 2018: 99,- €, zzgl. MwSt. und 8,95 € Versandkosten

Ty-Rap® wird 60!

Machen Sie mit bei unserer einmaligen Sonderaktion. Kaufen Sie während des Aktionszeitraums vom 6. Februar bis zum 6. April 2018 unser Ty-Rap® PROFKIT zu einem einmaligen Sonderpreis!

Greifen Sie schnell zu! Die Auflage ist limitiert.

Perfekt aufeinander abgestimmt: Eine besondere Auswahl an Ty-Rap® Produkten in einer praktischen Box:

  • Ein ergonomisches Handwerkzeug
  • 1000 Ty-Rap® Kabelbinder : 500 naturfarbene und 500 schwarze UV-beständige Kabelbinder
  • Ein handlicher Ty-Rap® Dispenser

Das Ty-Rap® PROFKIT umfasst:

Artikel-Nr. GID-Nr. Farbe Länge, Breite, Stärke mm Bündel-Ø
von / bis
Mindestzugfestigkeit
N
Menge
Stück
TY525MR 7TCG009200R0021 Natur 186, 4,8, 1,3 3,5/45 220 5x100
TY525MXR 7TCG009200R0023 Schwarz
UV-beständig
186, 4,8, 1,3 3,5/45 220 5x100
Artikel-Nr. GID-Nr.
ERG50 7TAA131790R0001 Ty-Rap® ERG50 Kabelbinderwerkzeug
TY-RAP DISP 25 7TCG009930R0037 Ty-Rap® Dispenser für TY25 Kabelbinder

Bestellung Ty-Rap® PROFKIT

Hiermit bestelle ich verbindlich das Ty-Rap® PROFKIT zum Sonderpreis von 99 Euro zzgl. MwSt., zzgl. 8,95 Euro Versandkosten. Der Aktionspreis ist gültig vom 6.02.18 bis 6.04.18.
Mit der Bestellung bestätige ich die Liefer und Zahlungsbedingungen der Helukabel GmbH

Anrede: *

* Pflichtfelder