Neuer Katalog Daten-, Netzwerk- und Bustechnik

Bestellen Sie kostenlos Ihr Exemplar

Mit der 12. Ausgabe des Katalogs wurde das Produktspektrum im Bereich „Daten-, Netz- und Bustechnik“ um zahlreiche Neuheiten erweitert.

Was ist neu?

Industrial Ethernet-Leitungen für

  • 600 V- und 1000 V-Anwendungen (UL/CSA)
  • Torsion-Anwendungen (Robotereinsätze)

HELUCOM CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY-Patchkabel für Industrial Ethernet-Anwendungen

  • Kategorien 5e und 6A
  • mit angespritztem RJ45-Stecker, zentral und gewinkelt
  • mit angespritztem M12-Steckverbindern als D-kodierte und X-kodierte Version, zentral und gewinkelt
  • Standard- und Sonderlängen

Umfangreiche Auswahl an CPR-Kabeltypen im Bereich

  • Lichtwellenleiter
  • Datenkabel für Office-Applikationen
  • Industrial Ethernet- und Busleitungen

Katalogbestellung

Anrede: *
Datenschutz: *

* Pflichtfelder