Sechskantpressung zum Aktionspreis

Mit unserer Presszange HELUTOOL HAZ 16 eine gleichmäßige Verpressung von 6 Seiten

Ihre Anforderung:

Erreichen der Zugfestigkeit auch wenn die Hülse vom Leiter nicht ausreichend ausgefüllt ist.

Unsere Lösung: Presszange HELUTOOL HAZ 16


Sechskantpresszange

  • Gleichmäßige Verpressung von 6 Seiten
  • Geringerer Durchmesser gegenüber quadratischer und herkömmlicher Trapezpressung
  • Sperrvorrichtung zur Sicherstellung des vollständigen Pressvorganges sorgt für eine gleichbleibend hohe Pressqualität
  • Ergonomisch geformte 2-Komponenten-Handgriffe mit Abrutschschutz
  • Automatische Querschnittanpassung für isolierte (ADI/DUO) und unisolierte (ADU) Aderendhülsen
  • Schwenkpositionierer zum Positionieren kleinerer Querschnitte Aderendhülsen von 0,08 bis 4 mm2
  • Geringer Handkraftaufwand / leichte Handhabung
  • Besonders beanspruchte Teile spezialvergütet



HELUTOOL HAZ 16

Für Aderendhülsen Querschnitt: 0,08 -16 mm²
oder Duohülsen Querschnitt: 2x0,5 - 2x6 mm²

  • Material: hochfester Spezialstahl, Oberfläche brüniert
  • Pressbreite: 18 mm
  • Länge: 215 mm
  • Gewicht: 500 g
  • Art.-Nr.: 909930
  • Preis: € 99,00 / Stück zzgl. MwSt.
  • Gültigkeit: *bis Ende Dezember 2017

Positionierer: 0,08-4 mm² (anwendungssicher Verarbeiten)
Beidseitig (Rechts- und Linkshänder)

Es gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.
Auch für größere Querschnitte (bis 70 mm²) haben wir die passende Lösung.


Anwendung

1. ADI Aderendhülse >>

2./3. Abgemanteltes Kabel in Aderendhülse stecken

3./4. Aderendhülse mit Kabel in Crimpzangenöffnung stecken

5. Crimpzange zudrücken

6. Crimpergebnis: Sechs-Kantpressung – gleichmäßige Verpressung von 6 Seiten