JUMBO PA12

Wellschlauch in Übergröße aus Polyamid PA12

Produktfoto
Eigenschaften

Beständig gegen eine Vielzahl von

  • Kraftstoffe

  • Mineralöle

  • Fette

  • Schwache Basen

  • Schwache Säuren

Hinweise

Passende Anschlussverschraubungen:

JUMBO Verschraubung

Biegeverhalten: sehr gut

Bezeichnung

JUMBO PA12

Beschreibung

Kabelschutzschlauch für hohe Beanspruchungen.

Belastbarkeit/100mm: ca. 700 N / 800 N

Einsatzbereiche
  • Roboterbau

  • Handlingssysteme

  • Fahrzeugbau

  • Energieführungsketten

Downloads
Katalogseite

Artikel-Nr.

grau

Artikel-Nr.

schwarz

Nenngröße

mm

Innen-Ø

mm

Außen-Ø

mm

Biegeradius

mm

VPE
Meter

Netto EUR/100 Meter bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

920378

920380

70

66,6

80,0

200,0

10

2426,10

2062,30

1941,20

920379

920381

95

91,0

106,0

265,0

10

3673,30

3122,70

2939,00