DUO Crimp 300

Abisolieren, Crimpen und Abschneiden

Produktfoto
Bezeichnung

DUO Crimp 300

Beschreibung

Der Duo-Crimp 300, ein Werkzeug, das 3 Funktionen vereint:

Abisolieren, Crimpen, Abschneiden.

  • Abisolieren von 0,5 bis 6,0mm²

  • Crimpen in 2 Pressbereichen (0,5 bis 2,5 mm² und 4,0 bis 6,0 mm²)

  • Abschneiden durch eingebauten Seitenschneider

Downloads
Katalogseite

Abisolieren, Crimpen und Abschneiden

Artikel-Nr.

Typ

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

97388

DUO-Crimp 300

1

43,30

40,20

37,20