UNI-DICHT-VK-PVDF

Verschraubungskörper

Produktfoto
Hinweise

Für die Größen M12x1,5 und M20x1,5 sind kurze Einsätze zu verwenden.

Bezeichnung

UNI-DICHT-VK-PVDF

Beschreibung

Verschraubungskörper aus PVDF zur Bestückung mit TPE- oder Silikon-Einsätzen, für den Einsatz im chemischen Bereich, bei hohen Temperaturen, bei langandauernder UV-Belastung.

Einsatzbereiche
  • Chemische Industrie
  • Lebensmittelherstellung
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Automatisierungstechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau
Downloads
Katalogseite

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.

Größe

Metr.

Gewinde-
länge

mm

Schlüssel-
weite

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

904240

M12 x 1,5

8,0

15

50

132,10

122,20

112,40

904241

M16 x 1,5

9,0

19

50

146,90

136,20

126,00

904242

M20 x 1,5

9,0

24

50

166,10

153,70

141,20

904243

M25 x 1,5

9,0

29

50

176,30

163,20

149,90

904244

M32 x 1,5

11,0

38

25

340,70

315,20

289,70

904245

M40 x 1,5

11,5

46

10

503,60

465,90

428,10

904246

M50 x 1,5

13,0

56

5

828,60

766,50

704,30