TYZ

Kabelbinder mit Stahlzunge

Produktfoto
Bezeichnung

TY-RAP®

Beschreibung

Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss aus korrosionsbeständigem, unmagnetischem Stahl.

Durch diese Technik bietet der Binder ein hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Wärme, Kälte, Feuchtigkeit usw. und ist unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von Außen.

Einsatzbereiche
  • Anlagen- und Maschinenbau

  • Roboterbau

  • Automatisierungstechnik

  • Fahrzeug- u. Schiffsbau

  • Bahntechnik

  • Installationstechnik

  • Schaltschrankbau

Downloads
Katalogseite

hochbeständig

Artikel-Nr.

Typ

Farbe

Länge

mm

Breite

mm

Bündel-Ø

mm

Belast-
barkeit

N

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 1000

1001 - 5000

5001 - 10000

96909

TYZ 23M

aquamarinblau

92,0

2,4

16,0

80,0

1000

50,40

47,90

45,40

96290

TYZ 25M

aquamarinblau

186,0

4,8

45,0

220,0

1000

121,00

115,00

108,90

96724

TYZ 28M

aquamarinblau

360,0

4,8

102,0

220,0

500

214,70

204,00

193,20

94800

TYZ 27M

aquamarinblau

340,0

7,0

90,0

540,0

100

260,60

247,60

234,50