TY-RAP® Spezialkabelbinder

Produktfoto
Bezeichnung

TY-RAP® (Sondertypen)

Beschreibung

Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss aus korrosionsbeständigem, unmagnetischem Stahl.

Durch diese Technik bietet der Binder ein hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Wärme, Kälte, Feuchtigkeit usw. und ist unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von Außen.

Downloads
Katalogseite

mit Einsteckclip

Artikel-Nr.

transparent

Typ

Farbe

Länge

mm

Breite

mm

Bündel-Ø

mm

Belast-
barkeit

N

Loch-Ø

mm

Feld

B x H

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 1000

1001 - 5000

5001 - 10000

91103

TY 38M

transparent

200,0

4,7

44,0

220

-

-

1000

21,20

20,10

19,10