TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J

Motoranschlussleitung 0,6/1 kV, für die Leistungsverdrahtung bei Frequenzumrichtern,
doppelt geschirmt, metermarkiert

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Motoranschlussleitung für die
    Frequenzumrichter in Anlehnung an
    DIN VDE 0250
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +70°C
    fest verlegt -40°C bis +70°C
  • Nennspannung
    U0/U 600/1000 V
  • Höchstzul. Betriebsspannung
    Einphasen und Drehstrom 700/1200 V
    Gleichstrombetrieb 900/1800 V
  • Prüfspannung
    4000 V
  • Kopplungswiderstand
    je nach Leiterquerschnitt
    max. 250 Ohm/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt für Leitungs Ø:
    bis 12 mm: 10x Leitungs Ø
    > 12 mm: 15x Leitungs Ø
    fest verlegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Polyethylene (PE)
  • Aderkennzeichnung BR, SW, GR
  • Schutzleiter GN-GE
  • Adern konzentrisch in Lagen verseilt
  • 1. Abschirmung mit Spezial-Aluminiumfolie
    2. Abschirmgeflecht aus verzinnten
         Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Geringe Betriebskapazität
  • Kleiner Kopplungswiderstand bewirkt eine
    gute elektromagnetische Verträglichkeit
  • UV-beständig
  • Verwendung im Freien
  • Diese geschirmte Motoranschlussleitung
    mit niedriger Betriebskapazität der
    Einzeladern durch spezial PE-Aderisolation
    und geringer Schirmkapazität ermöglicht
    eine verlustärmere Leistungsübertragung
    gegenüber PVC-Anschlussleitungen
  • Durch die optimale Abschirmung wird ein
    störfreier Betrieb von Frequenzumrichtern
    ermöglicht
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
    (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804
    Prüfart B)
  • Erfüllt EMV-Anforderungen nach
    EN 55011 bzw. DIN VDE 0875 Teil 11
Hinweise
  • **) Strombelastbarkeit bei Dauerbetrieb
    bis 30°C Umgebungstemperatur. Bei ab-
    weichenden Umgebungstemperaturen
    gelten die Umrechnungsfaktoren und
    darüber hinaus die Festlegungen in
    DIN VDE 0298 Teil 4.
Verwendung
Als Anschluss- und Verbindungsleitung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung bei fester Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien, ab 4G16 mm² direkte Erdverlegung möglich. Eingesetzt in  Automobilindustrie, Nahrungsmittelindustrie, Umwelttechnik, Verpackungsindustrie, Chemieindustrie.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Betriebskapazität

Kopplungswiderstand

Strombelastbarkeit **)

mit 3 belasteten Adern

in Ampère

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

Ader / Ader

ca. nF / km

Ader / Schirm

ca. nF / km

bei 1 MHz

Ohm/km

bei 30 MHz

Ohm/km

22234

4 G 1,5

10,1

70

110

18

95,0

230,0

246,00

22235

4 G 2,5

11,9

80

130

18

210

26

150,0

300,0

286,00

22236

4 G 4

13,6

90

150

11

210

34

235,0

485,0

521,00

22237

4 G 6

15,3

90

150

6

150

44

320,0

630,0

614,00

22238

4 G 10

19,4

120

200

7

180

61

533,0

860,0

811,00

22239

4 G 16

22,4

120

210

9

190

82

789,0

1290,0

1376,00

22240

4 G 25

26,7

140

230

4

95

108

1236,0

1860,0

1880,00

22241

4 G 35

29,3

150

260

3

85

135

1662,0

2610,0

2385,00

22242

4 G 50

34,1

190

320

2

40

168

2345,0

2950,0

2863,00

22243

4 G 70

39,0

190

320

2

45

207

3196,0

3950,0

4095,00

22244

4 G 95

44,0

250

410

1

50

250

4316,0

5300,0

5149,00

22245

4 G 120

48,7

292

5435,0

6600,0

6021,00

22246

4 G 150

54,2

335

6394,0

7040,0

7382,00

22247

4 G 185

60,6

382

7639,0

8380,0

9663,00