T-SKU Kabelbinder mit Stahlzunge

Produktfoto
Eigenschaften
  • hohe Ansprüche an Flexibilität und Beständigkeit, auch bei niedrigen Temperaturen und trockener Luft

  • hohe Zugkräfte durch extra breite Stahlverschlüsse
Bezeichnung
T-SK/SKU
Beschreibung
Kabelbinder mit Edelstahlzunge aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem V4A Edelstahl zum Bündeln und Befestigen von Kabeln und Leitungen usw.

T-SKU UV-stabilisiert

Artikel-Nr.

schwarz

Typ

Länge

mm

Breite

mm

Bündel-Ø

mm

Belastbarkeit

N

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

907024

T-SKU 2-24

100

2,5

24

180

1000

1,60

1,50

1,40

907025

T-SKU 2-55

200

2,5

55

180

1000

2,85

2,70

2,55

907026

T-SKU 3-36

140

3,5

36

280

1000

2,25

2,15

2,05

907027

T-SKU 3-55

200

3,5

55

280

1000

3,10

2,95

2,80

907028

T-SKU 3-80

280

3,5

80

280

1000

4,20

4,00

3,80

907029

T-SKU 4-51

186

4,5

51

400

1000

3,85

3,65

3,45

907030

T-SKU 4-76

290

4,5

76

400

1000

6,45

6,15

5,85

907031

T-SKU 4-101

360

4,5

101

400

1000

6,95

6,60

6,30

907038

T-SKU 7-95

340

7,0

95

700

500

6,95

6,60

6,30