Starkstrom-Schiffskabel Nexans MPRX®

0,6/1 kV, nach IEC 60092-353, halogenfrei

Produktfoto
Technische Daten
  • nach IEC 60092-353
  • Betriebstemperatur
    am Leiter max. +85°C
  • niedrigste Verlegetemperatur
    -10°C
  • Nennspannung
    U0/U 0,6/1 kV
  • Mindestbiegeradius
    4x Kabel Ø
     

Prüfungen

  • Brandprüfung nach IEC 60332-3 cat.A,
    IEEE 45-18.13
  • Rauchdichte nach IEC 61034
  • Halogenfreiheit nach IEC 60754-1
  • Korrosivität von Brandgasen nach
    IEC 60754-2
  • Flammwidrig gemäß SOLAS-
    Bestimmungen (gem. IEC 60332-3
    Kategorie A und IEEE 45-18.13)
Aufbau
  • Cu-Leiter blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.2, mehrdrähtig,
    BS 6360 cl.2, IEC 60228 cl.2
  • Aderisolation aus vernetztem Polyethylen
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Polyolefin-Außenmantel
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
  • Farbcode
    1-adrig: SW
    2-adrig: BR, BL
    3-adrig: BR, SW, GR
    4-adrig: BL, BR, SW, GR
    5- bis 24-adrig: schwarz mit
    Ziffernaufdruck, von innen mit
    1 beginnend nach außen
     

Zulassungen

  • Germanischer Lloyd
  • Lloyds Register of Shipping
  • American Bureau of Shipping
  • Det Norske Veritas
  • Bureau Veritas
  • Russian Maritime Register of Shipping
  • Registro Italiano Navale
Hinweise
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Verwendung
Für feste Verlegung auf Schiffen und Offshore-Einrichtungen, in Räumen unterhalb des obersten metallischen Decks.
Besonders geeignet für die Verlegung auf Passagierschiffen.
Downloads
Datenblatt

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

min. - max.

mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,-

59654

1 x 4

5,5 - 8,0

38,0

70,0

239,00

59655

1 x 6

6,0 - 8,5

58,0

95,0

255,00

59656

1 x 10

7,0 - 9,5

96,0

140,0

348,00

59657

1 x 16

8,0 - 10,5

154,0

200,0

415,00

59658

1 x 25

9,5 - 12,0

240,0

320,0

540,00

59659

1 x 35

10,5 - 13,0

336,0

420,0

716,00

59660

1 x 50

12,0 - 14,5

480,0

560,0

903,00

59661

1 x 70

14,0 - 16,5

672,0

780,0

1018,00

59662

1 x 95

16,0 - 19,0

912,0

1030,0

1335,00

59663

1 x 120

18,0 - 21,0

1152,0

1290,0

1432,00

59664

1 x 150

20,0 - 23,5

1440,0

1590,0

2108,00

59665

1 x 185

22,0 - 25,5

1776,0

1960,0

2481,00

59666

1 x 240

25,0 - 28,5

2304,0

2560,0

2832,00

59667

1 x 300

27,5 - 31,5

2880,0

3200,0

3310,00

59668

2 x 1,5

7,0 - 9,5

29,0

80,0

218,00

59669

2 x 2,5

8,0 - 10,5

48,0

105,0

301,00

59670

2 x 4

9,0 - 11,5

77,0

145,0

410,00

59671

2 x 6

10,0 - 12,5

115,0

190,0

519,00

59672

2 x 10

12,5 - 15,0

192,0

290,0

758,00

59673

2 x 16

14,5 - 17,0

307,0

430,0

913,00

59674

2 x 25

18,0 - 20,5

480,0

680,0

1426,00

59675

3 x 1,5

8,0 - 10,5

43,0

100,0

255,00

59676

3 x 2,5

9,0 - 11,5

72,0

140,0

369,00

59677

3 x 4

10,0 - 12,5

115,0

190,0

452,00

59678

3 x 6

11,0 - 13,5

173,0

260,0

597,00

59679

3 x 10

13,0 - 15,5

288,0

410,0

887,00

59680

3 x 16

15,5 - 18,0

461,0

600,0

1110,00

59681

3 x 25

19,0 - 21,5

720,0

970,0

1732,00

59682

3 x 35

20,5 - 23,5

1008,0

1290,0

2240,00

59683

3 x 50

24,0 - 27,0

1440,0

1720,0

2821,00

59684

3 x 70

26,5 - 29,5

2016,0

2450,0

3319,00

59685

3 x 95

30,5 - 34,0

2736,0

3305,0

4219,00

59686

3 x 120

33,5 - 37,5

3456,0

4140,0

5120,00

59687

4 x 1,5

8,5 - 11,0

58,0

130,0

312,00

59688

4 x 2,5

10,0 - 12,5

96,0

180,0

426,00

59689

4 x 4

11,0 - 13,5

154,0

245,0

576,00

59690

4 x 6

12,0 - 14,5

230,0

345,0

711,00

59691

4 x 10

14,5 - 17,0

384,0

535,0

1058,00

59692

4 x 16

17,0 - 19,5

614,0

795,0

1317,00

59693

4 x 25

21,0 - 24,0

960,0

1300,0

1919,00

59694

4 x 35

23,0 - 26,0

1344,0

1725,0

2583,00

59695

4 x 50

27,0 - 30,0

1920,0

2310,0

3557,00

59696

4 x 70

31,0 - 34,5

2688,0

3275,0

4247,00

59697

4 x 95

35,5 - 39,5

3648,0

4445,0

4968,00

59698

5 x 1,5

9,5 - 12,0

72,0

165,0

353,00

59699

5 x 2,5

10,5 - 13,0

120,0

225,0

462,00

59700

7 x 1,5

10,5 - 13,0

101,0

205,0

431,00

59701

10 x 1,5

13,5 - 16,0

144,0

290,0

638,00

59702

12 x 1,5

14,0 - 17,0

173,0

330,0

659,00

59703

14 x 1,5

14,5 - 17,5

202,0

375,0

783,00

59704

16 x 1,5

15,5 - 18,5

230,0

440,0

835,00

59705

19 x 1,5

16,5 - 19,5

274,0

500,0

1120,00

59706

24 x 1,5

19,5 - 22,5

346,0

630,0

1198,00