HELUTOOL SZ

Schraubenzange

Produktfoto
Bezeichnung

HELUTOOL SZ

Beschreibung

Die patentierte und mit Design-Preis ausgezeichnete HELUTOOL SZ Schraubenzange ist der optimale Problemlöser für festsitzende, verschmutzte oder durch Korrosion beschädigte Schrauben.

Zusätzlich verfügt die Zange, mit eingelegtem Gelenk, über eine induktiv gehärtete Präzissionsschneide.

Durch die horizontal sowie vertikal gezahnt und gewölbte Greiffläche löst die Zange alle selbstschneidenden oder metrischen Schrauben von M2 bis M6.

Die spezielle Kopfform der Zange umschließt den Schraubenkopf sicher und löst so die Schraube, die mit gängigem Werkzeug nicht mehr zu entfernen ist.

  • Größe 160 mm
  • Gewicht: 140g
  • Griffe: 2 Komponenten Griffhülle
  • Induktiv gehärtete Präzissionschneide mit eingelegtem Gelenk
  • Kompatibel zur Schraubengröße M2 bis M6
Downloads
Katalogseite

Artikel-Nr.

Typ

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

906455

HELUTOOL SZ

1

37,30

36,20

35,00